text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Stål.
Utförande
Sätthärdat och slipat.
Parvis tolerans på höjden 0,004 mm, nominell måttolerans på höjden ±0,004 mm. Nominell måttolerans mått B och L enligt DIN ISO 2768-m.
Anmärkning
Satsen med parallellunderlag levereras i en trälåda med avtagbart lock.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också