text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Produktbeskrivning
Inställningsbultarna används när spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter.
Det gäller till exempel längd- och höjdstopp samt positionslåsning inom tillverkning av maskiner, apparater, möbler och specialfordon.

Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget. Ska den vara urdragen en längre tid utan att låsstiftet hoppar tillbaka, ska Form C resp. Form D användas.

De material som används möjliggör många olika insatsområden, inklusive insatser med högsta möjliga krav på korrosionsbeständighet.
Material
Utförande i rostfritt stål A2:

Gängad hylsa och svampformad knopp 1.4305.

Låsstift härdat 1.4034.

Låsstift ej härdat 1.4305.

Tryckfjäder 1.4310.



Utförande i rostfritt stål A4:

Gängad hylsa, svampformad knopp och låsstift 1.4404.

Tryckfjäder 1.4401 eller 1.4571.
Utförande
Utförande i rostfritt stål A2:
Gängad hylsa blank.
Svampformad knopp.
Låsstift härdat eller ej härdat, slipat och blankt.

Utförande i rostfritt stål A4:
Gängad hylsa blank.
Svampformad knopp blank eller blästrat
Låsstift slipat, kemiskt förnicklat eller blankt.
På begäran
Specialutföranden.
Tillbehör
Distansringar 03089
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment