- Inställningsbultar (spärrbultar) används för positionering och låsning av komponenter.
- Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatbygge, fixturbygge, mätteknik, hushåll
- Hög stabilitet
- Inställningsbulten kan manövreras med hjälp av gängstiftet
- Material: stål eller rostfritt stål
Beskrivning
Material
Stålutförande:
Låsstift härdat:
Hållfasthetsklass 5.8.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4034.
Låsstift ej härdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4305.
Utförande
Stålutförande:
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat, slipat och blankt.
Låsstift ej härdat, slipat och brunerat.
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat, slipat och blankt.
Låsstift ej härdat, slipat och brunerat.
Anmärkning
Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förskjutas av tvärkrafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget.
På den gängade tappen som sticker ut kan specialhandtag monteras. Tappen kan också användas för att manövrera inställningsbulten till exempel automatiskt (programstyrt) med hjälp av en pneumatisk cylinder eller med fjärrmanövrering via bowdenkablar.
En skruvbricka kan levereras för att inställningsbulten ska kunna skruvas i. Den placeras på den gängade hylsan, så att medbringarstiften kan greppa i spåret.
På den gängade tappen som sticker ut kan specialhandtag monteras. Tappen kan också användas för att manövrera inställningsbulten till exempel automatiskt (programstyrt) med hjälp av en pneumatisk cylinder eller med fjärrmanövrering via bowdenkablar.
En skruvbricka kan levereras för att inställningsbulten ska kunna skruvas i. Den placeras på den gängade hylsan, så att medbringarstiften kan greppa i spåret.
På begäran
Specialutföranden.
Tillbehör
Distansringar 03089
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.