text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Produktbeskrivning
Inställningsbultarna används när spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter.
Det gäller till exempel längd- och höjdstopp samt positionslåsning inom tillverkning av maskiner, apparater, möbler och specialfordon.

Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget. Ska den vara urdragen en längre tid utan att låsstiftet hoppar tillbaka, ska Form C resp. Form D användas.

De material som används möjliggör många olika insatsområden, inklusive insatser med högsta möjliga krav på korrosionsbeständighet.
Material

Stålutförande:

Gängad hylsa och låsstift automatstål.

Tryckfjäder 1.4310.



Utförande i rostfritt stål A2:

Gängad hylsa 1.4305.

Låsstift härdat 1.4034.

Låsstift ohärdat 1.4305.

Tryckfjäder 1.4310.



Utförande i rostfritt stål A4:

Gängad hylsa och låsstift 1.4404.

Tryckfjäder 1.4401 eller 1.4571.



Svampformad knopp termoplast svartgrå eller trafikrött RAL3020.

Utförande
Stålutförande:
Gängad hylsa brunerad.
Låsstift härdat, slipat och brunerat.

Utförande i rostfritt stål A2:
Gängad hylsa blank.
Låsstift härdat eller ej härdat, slipat och blankt.

Utförande i rostfritt stål A4:
Gängad hylsa blank.
Låsstift slipat, kemiskt förnicklat eller blankt.
På begäran
Specialutföranden.
Tillbehör
Distansringar 03089
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment