text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Hylsa, tryckstift och fjäder i stål.
Induktiv närhetsbrytare.
Utförande
Brunerat. Tryckstift härdat.
Anmärkning
Via den inbyggda ändlägesbrytaren kan en elektrisk styrsignal utlösas.
Spänning: U = 10–30 V DC
Ström: I max. = 200 mA
Temperaturområde: -25 °C–+70 °C
Skyddsklass: IP 67
Säkerhet
Fjädrande tryckstycken med status sensor bör inte användas för personskydd.
Ritningsinformation
3) Kabel Ø 3,5 mm; längd ca 2 m
4) LED-indikering

BN = brun
BK = svart
BU = blå

Användningsexempel för positionsavläsning:
Pos. 1: skjutdel ihakad
Pos. 2: skjutdel ej ihakad
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment