text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Hylsa och fjäder i plast.
Tryckstift i stål
Utförande
Tryckstift sätthärdat och brunerat.
Anmärkning
Fjädrande sidotryckstycken används för att positionera, hålla, spänna och fästa arbetsstycken på ställen där mycket smuts kan uppstå.
Till exempel vid lackering och sandblästring.

Beräkning mått X:
Om Y > = L1-D1/2, så är X=D1/2-S
Om Y < L1-D1/2, så är X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)

Lätt fjäderkraft = blå fjäder
Standardfjäderkraft = röd fjäder
Förstärkt fjäderkraft = grön fjäder
Montage
Hylsan pressas in i hålet.
Hylsan bör fuktas innan den monteras.
Ritningsinformation
1) Monteringsverktyg
2) Vissa storlekar har en annan stiftform

Y = Arbetsstyckets höjd
W = Arbetsstyckets längd
X = Koordinatmått
Z = Anslagsdiameter
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också