- Smutståliga
- För ipressning
- Olika fjäderkrafter
Beskrivning
Material
Hylsa och fjäder i plast.
Tryckstift i rostfritt stål.
Tryckstift i rostfritt stål.
Utförande
Tryckstift blankt.
Anmärkning
Fjädrande sidotryckstycken används för att positionera, hålla, spänna och fästa arbetsstycken på ställen där mycket smuts kan uppstå.
Till exempel vid lackering och sandblästring.
Beräkning mått X:
Om Y > = L1-D1/2, så är X=D1/2-S
Om Y < L1-D1/2, så är X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)
Lätt fjäderkraft = blå fjäder
Standardfjäderkraft = röd fjäder
Förstärkt fjäderkraft = grön fjäder
Till exempel vid lackering och sandblästring.
Beräkning mått X:
Om Y > = L1-D1/2, så är X=D1/2-S
Om Y < L1-D1/2, så är X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)
Lätt fjäderkraft = blå fjäder
Standardfjäderkraft = röd fjäder
Förstärkt fjäderkraft = grön fjäder
Montage
Hylsan pressas in i hålet.
Hylsan bör fuktas innan den monteras.
Hylsan bör fuktas innan den monteras.
Ritningsinformation
1) Monteringsverktyg
2) Vissa storlekar har en annan stiftform
Y = Arbetsstyckets höjd
W = Arbetsstyckets längd
X = Koordinatmått
Z = Anslagsdiameter
2) Vissa storlekar har en annan stiftform
Y = Arbetsstyckets höjd
W = Arbetsstyckets längd
X = Koordinatmått
Z = Anslagsdiameter
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.