- Smutståliga
- För ipressning
- Olika fjäderkrafter
Beskrivning
Material
Hylsa och fjäder i plast.
Tryckstift i POM.
Tryckstift i POM.
Utförande
Tryckstift vitt.
Anmärkning
Fjädrande sidotryckstycken används för att positionera, hålla, spänna och fästa arbetsstycken på ställen där mycket smuts kan uppstå.
Till exempel vid lackering och sandblästring.
Beräkning mått X:
Om Y > = L1-D1/2, så är X=D1/2-S
Om Y < L1-D1/2, så är X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)
Lätt fjäderkraft = blå fjäder
Standardfjäderkraft = röd fjäder
Förstärkt fjäderkraft = grön fjäder
Till exempel vid lackering och sandblästring.
Beräkning mått X:
Om Y > = L1-D1/2, så är X=D1/2-S
Om Y < L1-D1/2, så är X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)
Lätt fjäderkraft = blå fjäder
Standardfjäderkraft = röd fjäder
Förstärkt fjäderkraft = grön fjäder
Montage
Hylsan pressas in i hålet.
Hylsan bör fuktas innan den monteras.
Hylsan bör fuktas innan den monteras.
Ritningsinformation
1) Monteringsverktyg
2) Vissa storlekar har en annan stiftform
Y = Arbetsstyckets höjd
W = Arbetsstyckets längd
X = Koordinatmått
Z = Anslagsdiameter
2) Vissa storlekar har en annan stiftform
Y = Arbetsstyckets höjd
W = Arbetsstyckets längd
X = Koordinatmått
Z = Anslagsdiameter
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.