Innerspännskruv
sexkantshuvud
aluminium
blank/ljus
- Kompakt modell
- Valfritt monteringsläge
- Snabb fastspänning och exakt positionering
55,07 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Innerspännskruv
Utförande 1
sexkantshuvud
Material grundkropp
aluminium
Färg grundkropp
blank/ljus
D1=Gänga
M20X1,5
D=Diameter
16
L1=Gänglängd
12
L2
7
SW
24
Beskrivning
Material
Rostfritt stål 1.4301 eller aluminium.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Olika monteringsvarianter är möjliga. Axlar, stänger och rör ska motsvara ytterdiameter h9. Genom gängstigningen uppstår ett jämnt yttryck runt om.
Användning
Innerspännskruvarna används för fastspänning utav axlar, stänger, rör etc. utan att skada ytan.
Fördelar
- kompakt modell
- många användningsområden
- valfritt monteringsläge
- mycket enkel hantering
- snabb fastspännning och exakt positionering
- skonsam fastspänning
- kan användas i tunn plåt
- återanvändbara
- många användningsområden
- valfritt monteringsläge
- mycket enkel hantering
- snabb fastspännning och exakt positionering
- skonsam fastspänning
- kan användas i tunn plåt
- återanvändbara
Ritningsinformation
1) Monteras via gänga med anliggande fläns
2) Monteras via gänga med försänkt fläns
3) Monteras i tunn plåt med sexkantmutter
2) Monteras via gänga med försänkt fläns
3) Monteras i tunn plåt med sexkantmutter
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.