text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Hus i konstruktionsstål, skruv med koniskt huvud i sätthärdningsstål.
Utförande
Hus brunerat.
Skruv med koniskt huvud sätthärdad.
Anmärkning
Spänndornen är speciellt lämplig för efterbearbetning av svarvade delar. Genom att svarva eller fräsa kan man anpassa diameter D till diametern på arbetsstycket som ska spännas fast.
Låg modell – inga störande spännjärn.
Spänns med insexnyckel eller hydrauliskt.

* D min. = minsta tillåtna diameter till vilken “D” får svarvas eller fräsas.
Montage
Spänn ut spänndornen ca 0,1 mm (spännväg) över diametern i viloläge. Nu kan spänndornen fräsas eller svarvas till arbetsstyckets innerdiameter.
Flänsen kan vid behov centreras med ett hål eller styrstift.
Ritningsinformation
1) Skruv med koniskt huvud
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också

Spänndornar

norelem Spänndornar är särskilt lämpade för snabb och enkel fastsättning av arbetsstycken. De brukar användas i produktionsteknik. Spänningsdorn används ofta för den andra bearbetningen av roterande delar. På så sätt kan diametern D anpassas till arbetsstyckediametern som skall klämmas genom rotation och fräsning. Spänndornen kan manövreras antingen manuellt med hjälp av en spännmutter, spännskruv eller pneumatiskt via en spänncylinder på maskinen.

norelem-sortimentet innehåller förutom de vanliga spänndornarna också Spänndornar med klämanordningar på sidan.