- Passar i synnerhet för en andra bearbetning av svarv- och fräsdelar
- För innerspänning
- Fastspänning utan hinder
- Spännkonturen kan bearbetas
Beskrivning
Material
Hus i konstruktionsstål.
Spännskruv i seghärdat stål.
Spännskruv i seghärdat stål.
Utförande
Hus brunerat.
Spännskruv seghärdad till 10.9, härdad och PTFE-belagd.
Spännskruv seghärdad till 10.9, härdad och PTFE-belagd.
Anmärkning
Spänn ut spänndornen ca 0,1 mm (spännväg) över diametern i viloläge. Nu kan spänndornen fräsas eller svarvas till nödvändig diameter. En låsring för bearbetningen medföljer.
Flänsen kan vid behov centreras med ett hål eller styrstift.
Form A levereras med 6 fästskruvar.
Flänsen kan vid behov centreras med ett hål eller styrstift.
Form A levereras med 6 fästskruvar.
Montage
Eftersom arbetsstyckets sidor spänns fast är spänndornen speciellt lämplig för efterbearbetning av svarvade och frästa detaljer med bottenhål. Genom att svarva eller fräsa kan man anpassa diameter D till diametern på arbetsstycket som ska spännas fast.
Spänns manuellt med insexnyckel.
* D min. = minsta tillåtna diameter till vilken “D” får svarvas eller fräsas.
Spänns manuellt med insexnyckel.
* D min. = minsta tillåtna diameter till vilken “D” får svarvas eller fräsas.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.