text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Höghållfast aluminiumlegering.
Utförande
Blå eloxerad.
Anmärkning
Spännhylsor för att spänna de yttre konturerna.
På spännhylsan spänns konturen på arbetsstycket som ska spännas. Det är möjligt att det finns fria formytor och asymmetriska konturer.
Spänningsmekanismen möjliggör en säker spänning av arbetsstycket.
Spänningshub per spänningssegment (8x) max. 0,15 mm.
Arbetsstycke-repetitionsexakthet: ±0,03.
Spännhylsor-repetitionsexakthet: ±0,02.
Passande hållare 03167.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också