Material
Spännkropp i seghärdat stål.
Spännhylsa i höghållfast aluminium.
Spännkropp förnicklad, spännhylsa anodiserad blå.
Spännhylsa i höghållfast aluminium.
Spännkropp förnicklad, spännhylsa anodiserad blå.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Spännkropp i seghärdat stål.
Spännhylsa i höghållfast aluminium.
Spännkropp förnicklad, spännhylsa anodiserad blå.
Spännhylsa i höghållfast aluminium.
Spännkropp förnicklad, spännhylsa anodiserad blå.
Anmärkning
Den pneumatiska formspännaren består av spännkropp och spännhylsa.
Spännkroppen kan skruvas fast på fixturer enligt monteringsmåtten.
Fastspänning:
spännhylsan öppnas genom att anslutningen ”öppna” aktiveras med tryckluft.
Spännhylsan stängs (spänns) genom att anslutningen ”stänga” aktiveras med tryckluft.
Tryckluftsanslutningarna kan antingen skruvas fast underifrån eller från sidan. Om luften ansluts underifrån måste tryckluftsanslutningarna på sidan förslutas.
Spännhylsbearbetning för ytterspänning:
Motformen till arbetsstycket som ska spännas fast formas i spännhylsan. Fungerar för ytor med fri form och asymmetriska konturer.
Spännhylsan byts enkelt så att man kan spänna fast olika arbetsstycken snabbt och säkert.
Spännhylsan kan fräsas ner till höjden H2. På så sätt kan flera arbetsstyckskonturer formas i spännhylsan.
Upprepningsnoggrannhet arbetsstycke: +/-0,03
Upprepningsnoggrannhet efter byte av spännhylsa +/- 0,02
Hylsans spännrörelse är 0,15 mm radiellt per spännsegment.
För att undvika skador på spännhylsan ska den inte manövreras utan arbetsstycke eller spännring.
Arbetstrycket ska ligga mellan 0,45 och 0,55 MPa.
Spännkraften är 0,5 MPa.
Spännkroppen kan skruvas fast på fixturer enligt monteringsmåtten.
Fastspänning:
spännhylsan öppnas genom att anslutningen ”öppna” aktiveras med tryckluft.
Spännhylsan stängs (spänns) genom att anslutningen ”stänga” aktiveras med tryckluft.
Tryckluftsanslutningarna kan antingen skruvas fast underifrån eller från sidan. Om luften ansluts underifrån måste tryckluftsanslutningarna på sidan förslutas.
Spännhylsbearbetning för ytterspänning:
Motformen till arbetsstycket som ska spännas fast formas i spännhylsan. Fungerar för ytor med fri form och asymmetriska konturer.
Spännhylsan byts enkelt så att man kan spänna fast olika arbetsstycken snabbt och säkert.
Spännhylsan kan fräsas ner till höjden H2. På så sätt kan flera arbetsstyckskonturer formas i spännhylsan.
Upprepningsnoggrannhet arbetsstycke: +/-0,03
Upprepningsnoggrannhet efter byte av spännhylsa +/- 0,02
Hylsans spännrörelse är 0,15 mm radiellt per spännsegment.
För att undvika skador på spännhylsan ska den inte manövreras utan arbetsstycke eller spännring.
Arbetstrycket ska ligga mellan 0,45 och 0,55 MPa.
Spännkraften är 0,5 MPa.
Tillbehör
Spännring för att bearbeta konturen.
O-ring.
Positioneringsbult.
Spännskruv för spännhylsa.
O-ring.
Positioneringsbult.
Spännskruv för spännhylsa.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.