- Används som stöd, anslag och tryckstycken
- Användningsområden: maskinkonstruktion, fixturbygge, montage
- Kulan är vridsäkrad
- Kula härdad
- O-ringen skyddar mot smuts och främmande partiklar
Beskrivning
Material
Kropp i seghärdat stål.
Kugel i rost- och syrabeständigt stål.
Insats:
Form P i rostfritt stål.
Kugel i rost- och syrabeständigt stål.
Insats:
Form P i rostfritt stål.
Utförande
Kropp seghärdad och brunerad.
Kula härdad och blank:
Form P polyuretanyta hårdhet 60° Shore.
Kula härdad och blank:
Form P polyuretanyta hårdhet 60° Shore.
Anmärkning
Pendelstöden används för att stötta och spänna fast obearbetade och bearbetade arbetsstycken.
Dessutom används de som anslag, stöd och tryckstycken i fixtur- och verktygsbygge.
Man kan ta ut kulan genom att trycka lätt på cylinderskruven.
Kulan är vridsäkrad.
Dessutom används de som anslag, stöd och tryckstycken i fixtur- och verktygsbygge.
Man kan ta ut kulan genom att trycka lätt på cylinderskruven.
Kulan är vridsäkrad.
Fördelar
Mycket ekonomiska eftersom insatserna kan bytas ut.
Den inbyggda O-ringen håller fast kulan och skyddar mot smuts och främmande partiklar.
Det garanterar en jämn rörelse.
Den inbyggda O-ringen håller fast kulan och skyddar mot smuts och främmande partiklar.
Det garanterar en jämn rörelse.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.