text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
GJL 250.
Utförande
Referensytorna är precisionsbearbetade.
Anmärkning
Ögleskruvar för transport ingår. Ett lock skyddar hålrummen i de dubbelsidiga vinklarna så att de inte kan fyllas med spån.
Ritningsinformation
Bearbetade ytor: +0,2 mm/ +0,5 mm
Obearbetade ytor: ±2 mm
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också