Material
Aluminium (Rm 330 N/mm², 110 HB).
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Aluminium (Rm 330 N/mm², 110 HB).
Ritningsinformation
Bearbetade ytor: +0,2 mm/ +0,5 mm
Obearbetade ytor: ±2 mm
Obearbetade ytor: ±2 mm
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.