Uppspänningsvinkel
dubbelsidig
gråjärn
- Baselement för systemuppbyggnad
- Förbearbetade uppspänningsytor
- Precisionsbearbetade referensytor
- För maskinbord enligt DIN 55201, JIS 6337-1980
34 149,41 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Uppspänningsvinkel
Utförande 1
dubbelsidig
Utförande 2
utan hål
Material grundkropp
gråjärn
A=Höjd
553
B1
550
C
55
D
151±0,2
E
200
E1
75,5±0,2
G
20
H
50
Beskrivning
Material
GJL 300.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.