text.skipToContent text.skipToNavigation
01850

Uppspänningskub

  • Baselement för systemuppbyggnad
  • Förbearbetade uppspänningsytor
  • Precisionsbearbetade referensytor
  • För maskinbord enligt DIN 55201, JIS 6337-1980
Särskilda egenskaper:

från 28 243,95 kr

Beskrivning

Material
GJL 300.
Utförande
Referensytorna är precisionsbearbetade.
Uppspänningsytorna är förbearbetade med 0,5 mm arbetsmån.
Anmärkning
Uppspänningskuberna är anpassade till plattor för verktygsmaskiner enligt DIN 55201 och plattor för verktygsmaskiner enligt JIS 6337-1980.
Ögleskruvar för transport ingår. Ett lock skyddar hålrummen i uppspänningskuberna så att de inte kan fyllas med spån.