Precisionschuck Med Tre Backar
aluminium
- Hög precision
- För inner- och ytterspänning
- Vändbara spännbackar
12 686,30 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Precisionschuck Med Tre Backar
Material grundkropp
aluminium
Material komponent
stål
A1
1-40
A2
28-66
A3
48-84
A4
68-102
D
104
D1
60
D2
40
D3
105,5
D4
18
D5
89
E1
20-60
E2
40-80
E3
60-100
H
48
H1
33
H2
4,5
Beskrivning
Material
Grundkropp och backar i stål.
Från Ø100 grundkropp i aluminium, backar i stål.
Från Ø100 grundkropp i aluminium, backar i stål.
Utförande
Blank grundkropp, härdade backar, blanka.
Från Ø100 hårdanodiserad grundkropp, härdade backar, blanka.
Från Ø100 hårdanodiserad grundkropp, härdade backar, blanka.
Anmärkning
Dessa backchuckar är speciellt utformade för en låg spännkraft men med hög precision. För inner- och ytterspänning av runda arbetsstycken. Man spänner fast arbetsstycket genom att vrida spännringen för hand eller med den medföljande spännspaken. De härdade spännbackarna sluttar utåt och kan vändas. För vändningen är varje spännback märkt med två nummer. Numret som vetter utåt på spännbacken måste stämma överens med numret på grundkroppen.
Backchuck D=50 med monteringsverktyg och tre stift (Ø 2 mm) med längden 12 och 18 mm.
Backchuck D=64 med monteringsverktyg och tre stift (Ø 2 mm) med längden 12 och 18 mm.
Backchuck D=104 med monteringsverktyg och tre stift (Ø 3 mm) med längden 12, 18 och 24 mm.
Backchuck D=160 med monteringsverktyg och tre stift (Ø 4 mm) med längden 18 och 24 mm.
Stiften kan sättas i på backens ovansida för att spänna fast små delar högre. Stiften kan demonteras.
Rotation < 0,03 mm
Koncentritet < 0,01 mm
Precision vid upprepad fastspänning < 0,01 mm
Backchuck D=50 med monteringsverktyg och tre stift (Ø 2 mm) med längden 12 och 18 mm.
Backchuck D=64 med monteringsverktyg och tre stift (Ø 2 mm) med längden 12 och 18 mm.
Backchuck D=104 med monteringsverktyg och tre stift (Ø 3 mm) med längden 12, 18 och 24 mm.
Backchuck D=160 med monteringsverktyg och tre stift (Ø 4 mm) med längden 18 och 24 mm.
Stiften kan sättas i på backens ovansida för att spänna fast små delar högre. Stiften kan demonteras.
Rotation < 0,03 mm
Koncentritet < 0,01 mm
Precision vid upprepad fastspänning < 0,01 mm
Ritningsinformation
1) Anslutningsmått nere för chuck 100 och 160 mm.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.