text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material, utförande
Robust metallhus, förkromat.
Anmärkning
Standardiserat inspänningsskaft Ø 8h6
Mätspann 10 mm
Skalindelning 0,01 mm
Mättappens rörelse 1 mm per varv på den stora visaren
Hus-Ø 58 mm
Varvräknare
Toleransmarkeringar
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också