text.skipToContent text.skipToNavigation
85000-15

Tillbehör för stegmotorer med integrerad positioneringsstyrning

  • För att konfigurera stegmotorer med en vanlig PC
  • Programvara för programmering kan laddas ner kostnadsfritt
  • USB-konverterare med galvanisk avskiljare

från 595,23 kr

Beskrivning

Anmärkning
Stegmotorn har ett dialoggränssnitt för att kunna konfigureras via en överordnad dator. Med detta gränssnitt konfigureras styrningarna.

Standardgränssnittet är ett TTL-gränssnitt. För att stegmotorn ska kunna konfigureras via en PC (med programmeringsprogramvaran) eller fjärrstyras måste en konverterare användas (USB-konverterare). För att förhindra att styrningen förstörs av för höga potientialskillnader eller utjämningsströmmar har de levererade USB-konverterarna en galvanisk avskiljare.

85000-15-91: USB på RS-232 (9-pol. SUB-D-kontakt). Detta USB-minne överför seriella data med TTL-nivå via USB-anslutningen på en stationär eller bärbar PC. Längd ca 500 mm med USB-förlängningskabel på 1,8 m.

85000-15-92: USB på RS-232 (9-pol. SUB-D-kontakt). Detta USB-minne överför seriella data med TTL-nivå via USB-anslutningen på en stationär eller bärbar PC. Längd ca 500 mm med USB-förlängningskabel på 1,8 m. Med adapter på mini DIN-Stv-kontakt.

85000-15-95: 15-pol. SUB-D-uttag på 15-pol. SUB-D-kontakt och 9-pol. SUB-D-uttag, längd ca 170 mm.

85000-15-910X05000: 15-pol. SUB-D HD-uttag, längd 5 m. Kabelkedja kan användas.

85000-15-911X05000: 16-pol. M23, rakt uttag, längd 5 m. Kabelkedja kan användas.