text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Stegmotor
Storlek
NEMA 23
B=Bredd
57
HM=Hållmomen Nm
2
L=Längd max.
80
SWI=Stegvinkel °
1,8
A
47,14
Antal ledare
4
D
6,35
D1
38,1
D2
5,1
E
5,8
Fasmotstånd Ohm
1
Fasström A
3
Induktivitet mH
3,8
L1
20,6
L3
1,6
L4
15
Nominell spänning VDC
6
S
5
Tröghetsmoment kgcm²
0,48

Beskrivning

Utförande
Tvåfasig High-Torque-stegmotor i storlekarna NEMA 17, NEMA 23 och NEMA 34 med flat axel (D-axel). 1,8° stegvinkel (fullsteg) med 4-trådig anslutningskabel.
Anmärkning
Stegmotorerna har ett högt vridmoment, hög precision och är enkla att aktivera. De fungerar tillförlitligt i de mest skilda omgivningsvillkor. Stegmotorerna kan anslutas till de vanligaste motorstyrningarna med kabelanslutningar.

För att välja rätt motor räcker det inte med att bara titta på hållmomentet eftersom motorns vridmoment avtar med varvtalet. Man måste också räkna med vridmomentkurvan.
Temperaturområde
-10 °C till +50 °C
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också