Anslutningskabel
- För att konfigurera stegmotorer med en vanlig PC
- Programvara för programmering kan laddas ner kostnadsfritt
- USB-konverterare med galvanisk avskiljare
813,00 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Anslutningskabel
ID=Passar till
stegmotor NEMA 17/23
Beskrivning
Anmärkning
Stegmotorn har ett dialoggränssnitt för att kunna konfigureras via en överordnad dator. Med detta gränssnitt konfigureras styrningarna.
Standardgränssnittet är ett TTL-gränssnitt. För att stegmotorn ska kunna konfigureras via en PC (med programmeringsprogramvaran) eller fjärrstyras måste en konverterare användas (USB-konverterare). För att förhindra att styrningen förstörs av för höga potientialskillnader eller utjämningsströmmar har de levererade USB-konverterarna en galvanisk avskiljare.
85000-15-91: USB på RS-232 (9-pol. SUB-D-kontakt). Detta USB-minne överför seriella data med TTL-nivå via USB-anslutningen på en stationär eller bärbar PC. Längd ca 500 mm med USB-förlängningskabel på 1,8 m.
85000-15-92: USB på RS-232 (9-pol. SUB-D-kontakt). Detta USB-minne överför seriella data med TTL-nivå via USB-anslutningen på en stationär eller bärbar PC. Längd ca 500 mm med USB-förlängningskabel på 1,8 m. Med adapter på mini DIN-Stv-kontakt.
85000-15-95: 15-pol. SUB-D-uttag på 15-pol. SUB-D-kontakt och 9-pol. SUB-D-uttag, längd ca 170 mm.
85000-15-910X05000: 15-pol. SUB-D HD-uttag, längd 5 m. Kabelkedja kan användas.
85000-15-911X05000: 16-pol. M23, rakt uttag, längd 5 m. Kabelkedja kan användas.
Standardgränssnittet är ett TTL-gränssnitt. För att stegmotorn ska kunna konfigureras via en PC (med programmeringsprogramvaran) eller fjärrstyras måste en konverterare användas (USB-konverterare). För att förhindra att styrningen förstörs av för höga potientialskillnader eller utjämningsströmmar har de levererade USB-konverterarna en galvanisk avskiljare.
85000-15-91: USB på RS-232 (9-pol. SUB-D-kontakt). Detta USB-minne överför seriella data med TTL-nivå via USB-anslutningen på en stationär eller bärbar PC. Längd ca 500 mm med USB-förlängningskabel på 1,8 m.
85000-15-92: USB på RS-232 (9-pol. SUB-D-kontakt). Detta USB-minne överför seriella data med TTL-nivå via USB-anslutningen på en stationär eller bärbar PC. Längd ca 500 mm med USB-förlängningskabel på 1,8 m. Med adapter på mini DIN-Stv-kontakt.
85000-15-95: 15-pol. SUB-D-uttag på 15-pol. SUB-D-kontakt och 9-pol. SUB-D-uttag, längd ca 170 mm.
85000-15-910X05000: 15-pol. SUB-D HD-uttag, längd 5 m. Kabelkedja kan användas.
85000-15-911X05000: 16-pol. M23, rakt uttag, längd 5 m. Kabelkedja kan användas.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.