text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Lyftpelare

poster / sida
3 av 3 poster
  • poster / sida
    3 av 3 poster

    Upptäck norelems produktsortiment

    Lyftpelare, styrning och handkontroll

    Letar du efter en eldriven lyftpelare? Lyftpelarsystemen från norelem består av själva lyftpelaren, en styrning för lyftpelaren och en handkontroll.

    Elektriska lyftpelare används för att justera höjden på föremål med en motor, samtidigt som de ger en stabil styrning. Det främjar inte bara ergonomin på enskilda arbetsplatser – utan också i komplexa maskiner eller anläggningar.

    I de eldrivna lyftpelarna av aluminium från norelem är tekniken helt integrerad. Lösningarna är underhållsfria, kan snabbt och enkelt tas i drift genom Plug & Work-principen och är intuitiva att använda.

    Sortimentet från norelem omfattar olika produkter och utföranden av lyftpelarna med:

    • lyft upp till 500 mm
    • maxhastighet på upp till 8 mm/s
    • möjlighet att köra två lyftpelare synkroniserat
    • förutsättningar för drag- och tryckbelastningar
    • självlåsning även vid maxbelastning

    Tillbehör: Styrning, anslutningskabel, handkontroll, nätkabel och monteringsplatta

    Styrning till lyftpelarna

    Med styrningen kan upp till två lyftpelare styras och upp till två styrningar anslutas till varandra. På så sätt kan totalt fyra lyftpelare köras samtidigt och parallellt.

    Fördelar med lyftpelarnas styrning:

    • Lyftpelarnas styrning har en dynamisk beräkning av tillkopplingstiden och ett överbelastningsskydd som standard.
    • En integrerad kollisionsidentifiering (SPP – Smart Product Protection) optimerar lyftpelarnas processäkerhet.
    • Lyftpelarnas status visas visuellt med LED:er.

    Handkontroll till lyftpelarna

    Lyftpelarna styrs via en speciell handkontroll som har dessa funktioner och egenskaper:

    • LCD-display och sex funktionsknappar
    • Intuitiv manövrering av lyftpelarnas styrning
    • De eldrivna lyftpelarnas lägen kan sparas
    • Enkelt att växla mellan användare
    • Lyftpelarnas styrning kan ändras elektriskt