text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Aluminium.
Anmärkning
Lyftpelaren är ett eldrivet system med helt integrerad teknik som är underhållsfritt och fungerar enligt Plug & Work-principen.

Med en maxhastighet på 8 mm/s kan upp till två lyftpelare köras synkroniserat mellan 355 mm och 500 mm med hjälp av styrningen (85300-10-90). Som tillval kan två styrningar anslutas till varandra med anslutningskabeln (85300-10-91X1000) så att fyra lyftpelare kan köras synkroniserat.

Lyftpelarna är lämpliga för tryck- och dragbelastningar.

För att ta lyftpelarna i drift krävs minst en styrning (85300-10-90) och en handkontroll (85300-15-1).

Monteringsplattan (85300-930040) används för att montera lyftpelaren på uppställningsplatsen.
Leveransomfattning
- 1x lyftpelare aluminium, elektriskt inställbar.
- 4x spårmuttrar för enkel montering av lyftpelaren på uppställningsplatsen.
På begäran
Lyftpelare ESD, lyftpelare med dämpning, lyftpelare för arbete ovanför huvudhöjd och lyftpelare för användning i renrum.
Tillbehör
Styrning (85300-10-90)
Anslutningskabel (85300-10-91X1000)
Handkontroll (85300-15-1)
Nätkabel (85300-10-92X1800)
Monteringsplatta (85300-930040)
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också