text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material

Kabelförskruvning rostfritt stål: ytterdelar 1.4404, Innerdelar 1.4305.

Kabelförskruvning plast: polyamid.

Tätningsinsats kabelförskruvning: TPU.

Slang: polyamid.

Utförande
Kabelförskruvning: blankt rostfritt stål; transparent plast
Slang: belagd.
Anmärkning
Mellanläggsbrickor ingår.
Metrisk gänga EN 60423.
Kapslingsklass IP 66, IP 68 till 15 bar, IP 69K.
Dragavlastning enligt EU-standard 62444.
Med EHEDG-certifiering.
Tätningsinsats fri från djurprodukter.
Temperaturområde
Kabelförskruvning rostfritt stål: -40 °C till +85 °C.
Kabelförskruvning plast: -20 °C till +85 °C.
Slang: -20 °C till +95 °C.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också