text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Kopplingsnätdel
Utförande 1
24 V DC
AL=Utgångseffekt W
240
AN=Nominell utgångsström A
10
AS=Utgångsspänning V
24
Frekvens Hz
47 - 63
Ingångsspänning VDC
90 - 264

Beskrivning

Utförande
Enfasigt primärt kopplat nätaggregat i metallhölje.
Anmärkning
Slutet utförande med beröringsskyddade skruvanslutningar. Överbelastningsskydd genom strömbegränsning, auto recovery. Skydd mot kortslutning, överbelastning och överspänning. LED-indikering för Power-On. För montering på DIN-skena.
Tekniska data
Kapslingsklass: IP00
Skyddsklass: I
Standard: UL508, TUV EN60950-1, CE
Anslutning: beröringsskyddade skruvklämmor
Infästning: monteras på DIN-skena TS-35/7,5 eller 15
Temperaturområde
-10 °C till +70 °C.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment