text.skipToContent text.skipToNavigation
80100 A

Konfektionerbar kontaktanslutning med skruvanslutning Form A

  • Temperaturområde: -25 °C till +85 °C
  • Kapslingsklass IP 67
Särskilda egenskaper:

från 87,78 kr

Beskrivning

Material
Hus i plast.
Kontakter i förgyllt brons vid M8x1.
Kontakter i Optaloy-belagd mässing vid M12x1.
Utförande
Uttag (hona)
Spänning: U max. 60 V
Ström: I max. 4 A
Antal poler: 3-polig (4-polig vid M12x1)
Skyddsklass: IP 67
Anmärkning
Kontaktanslutningar fästs med skruvlåsning.
Temperaturområde
-25 °C till +85 °C
Ritningsinformation
P1 = Kabelgenomföring

1 = brun (BN)
2 = vit (WH)
3 = blå (BU)
4 = svart (BK)