Kontaktanslutning
konfektionerbar
plast
- Temperaturområde: -25 °C till +85 °C
- Kapslingsklass IP 67
98,23 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Kontaktanslutning
Form
A
Utförande 1
konfektionerbar
Utförande 2
med skruvanslutning
Material grundkropp
plast
Material komponent
mässing
A=Anslutningstvärsnitt max.
0,75
D=Diameter
20
G=Gänga
M12X1
Anslutningstyp
skruvanslutning
L
54
P1
4-6
Beskrivning
Material
Hus i plast.
Kontakter i förgyllt brons vid M8x1.
Kontakter i Optaloy-belagd mässing vid M12x1.
Kontakter i förgyllt brons vid M8x1.
Kontakter i Optaloy-belagd mässing vid M12x1.
Utförande
Uttag (hona)
Spänning: U max. 60 V
Ström: I max. 4 A
Antal poler: 3-polig (4-polig vid M12x1)
Skyddsklass: IP 67
Spänning: U max. 60 V
Ström: I max. 4 A
Antal poler: 3-polig (4-polig vid M12x1)
Skyddsklass: IP 67
Anmärkning
Kontaktanslutningar fästs med skruvlåsning.
Temperaturområde
-25 °C till +85 °C
Ritningsinformation
P1 = Kabelgenomföring
1 = brun (BN)
2 = vit (WH)
3 = blå (BU)
4 = svart (BK)
1 = brun (BN)
2 = vit (WH)
3 = blå (BU)
4 = svart (BK)
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.