text.skipToContent text.skipToNavigation
80150 B

Kontaktanslutning med skruvanslutning Form B

  • Kapslingsklass IP 67
  • 3-polig
  • Förgyllda kontakter
  • Temperaturområde: -25 °C till +70 °C
Särskilda egenskaper:

från 98,34 kr

Beskrivning

Material
Kabel och hus i PUR.
Kontakter i förgyllt brons.
Utförande
Uttag (hona)
Spänning: U max. 60 V
Ström: I max. 4 A
Antal poler: 3-polig
Skyddsklass: IP 67
Anmärkning
Kontaktanslutningar med skruvanslutning. Kontakten omsluter kabeln.
Temperaturområde
-25 °C till +70 °C
Ritningsinformation
1 = brun (BN)
3 = blå (BU)
4 = svart (BK)