Kontaktanslutning
med skruvanslutning
plast
svart
- Kapslingsklass upp till IP 67
- Stort temperaturområde
- Med skruvlåsning
- A-kodning
95,93 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Kontaktanslutning
Form
B
Utförande 1
med skruvanslutning
Utförande 2
3-polig
Material grundkropp
plast
Material komponent
polyuretan
Färg grundkropp
svart
Färg komponent
svart
N=Antal ledare x ledartvärsn.
3X0,25 MM²
P=Kabellängd
2000
V=Nominell spänning
300 AC
V=Provspänning
2500 AC
Antal böjningscykler max.
002
Böjradie kabel fast
5XD1
Böjradie kabel rörlig
10XD1
D1
4,1
Driftspänning V
50AC/60DC
Elektromagnet. kompatibilitet
U
Form-typ
vinklad bussning
Halogenfri
ja
Kapslingsklass
IP65/IP67
L
25
Ledarmotstånd Ω/Km
79
Mätström A
4
Nedsmutsningsgrad
3
Nominell överspänning V
1500
Temperaturområde kabel fast
003
Temperaturområde kabel rörlig
005
Beskrivning
Material
Hus: plast.
Kabel: PUR (4-polig PVC).
Isolering ledare: PP (4-polig PVC).
Kontakt: kopparlegering.
Kontaktyta: Au (guld).
Låsning: förnicklat zinkgods.
Kabel: PUR (4-polig PVC).
Isolering ledare: PP (4-polig PVC).
Kontakt: kopparlegering.
Kontaktyta: Au (guld).
Låsning: förnicklat zinkgods.
Utförande
Bussning (hona).
Husfärg: svart.
Kabelfärg: svart.
Husfärg: svart.
Kabelfärg: svart.
Anmärkning
Kontaktanslutning med skruvlåsning.
Kontaktanslutningen omsluter kabeln.
Ledarmärkning enligt färgkod DIN 47100.
Kodning A. Rekommenderat åtdragningsmoment för låsningen 0,4 Nm.
Kontaktanslutningarna är utformade för att användas vid konstruktion av anläggningar, styrsystem och elutrustning.
Kontaktanslutningen omsluter kabeln.
Ledarmärkning enligt färgkod DIN 47100.
Kodning A. Rekommenderat åtdragningsmoment för låsningen 0,4 Nm.
Kontaktanslutningarna är utformade för att användas vid konstruktion av anläggningar, styrsystem och elutrustning.
Tekniska data
Antal anslutningscykler: ≥ 100.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.