text.skipToContent text.skipToNavigation
80150-10 A

Kontaktanslutning med skruvanslutning, Form A, rak bussning

  • Rörligt temperaturområde: 0 °C till +80 °C
  • Fast temperaturområde: -25 °C till +80 °C
  • 8-polig eller 12-polig
  • Kapslingsklass IP 67
  • Passar för säkerhets-gångjärnsbrytare
Särskilda egenskaper:

från 314,24 kr

Beskrivning

Material
Kabelhölje och hus i PVC.
Utförande
Uttag (hona)
Spänning: Ue 30 V
Ström: Ie 2 A
Antal poler: 8- eller 12-polig
Antal ledare: 8 eller 12 st.
Kapslingsklass: IP 67
Greppdel svart
Kabelfärg grå
Anmärkning
Kontaktanslutningar med skruvlåsning.
Kontakten omsluter kabeln.
Ledarmärkning enligt färgkod DIN 47100.
Kodning A.
Kan användas i kabelkedja.
Rekommenderat åtdragningsmoment 1,0 Nm.
Temperaturområde
Rörlig: 0 °C till +80 °C
Fast: -25 °C till +80 °C
Ritningsinformation
8-polig:
1) Vit (WH)
2) Brun (BN)
3) Grön (GN)
4) Gul (YE)
5) Grå (GY)
6) Rosa (PK)
7) Blå (BU)
8) Röd (RD)

12-polig:
1) Brun (BN)
2) Blå (BU)
3) Vit (WH)
4) Grön (GN)
5) Rosa (PK)
6) Gul (YE)
7) Svart (BK)
8) Grå (GY)
9) Röd (RD)
10) Violett (VT)
11) Grå-Rosa (GY/PK)
12) Röd-Blå (RD/BU)