Material
Glasfiberförstärkt polyamid.
Utförande
Svart. Öppnas i innerradien.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Glasfiberförstärkt polyamid.
Utförande
Svart. Öppnas i innerradien.
Anmärkning
Kabelkedja för säker dragning av flexibla el- och dataledningar samt för trycklufts- och hydraulslangar. Den modulärt uppbyggda kedjan är enkel att korta av och förlänga.
Materialet är UV-beständigt och passar därmed även för utomhusbruk.
Materialet är UV-beständigt och passar därmed även för utomhusbruk.
Tekniska data
Teknisk egenskap i fribärande område:
Hastighet: 10 m/s
Acceleration: 50 m/s²
Hastighet: 10 m/s
Acceleration: 50 m/s²
Temperaturområde
-30 °C till +125 °C
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.