Modulbaserade monteringslösningar för maskin- och anläggningskonstruktion
Nytt hos norelem: C-profil-monteringsskenor och tillbehör
norelem utökar sitt sortiment med högkvalitativa C-profil-monteringsskenor med ett omfattande utbud av tillbehör. De kallformade profilskenorna – även kända som installationsskenor eller helt enkelt C-profiler – är konstruerade för maskin- och anläggningskonstruktion och lämpar sig för snabb och exakt installation av komponenter, kablar, sensorer och aggregat.
Monteringsskenorna finns i systemen 28 (28 x 15 och 28 x 28 mm) och 41 (41 x 22 och 41 x 41 mm). Den stabila C-profil-konstruktionen ger hög böj- och vridhållfasthet och tar på ett säkert sätt upp dragkrafter och tvärgående krafter vinkelrätt mot skenans axel. System 41 har också en distinkt kuggning. Gängade plattor och hammarhuvudskruvar med kuggning hålls säkert på plats – även vid höga tvärgående krafter.
Tack vare de många avlånga hålen i monteringsskenorna kan t.ex. profilfötter, hammarhuvudskruvar, gängade plattor, ramvinklar, konsoler och balkklämmor monteras snabbt och enkelt. Passande tillbehör skapar universella installationslösningar. Vid behov kan skenorna förkortas individuellt.
”Systemet erbjuder maximal flexibilitet. Monteringsdelarna kan placeras fritt och justeras steglöst. Komponenter kan när som helst bytas ut, eftermonteras eller flyttas och på så väs anpassas till nya krav på bärförmåga och montering.”
Almir Jakupovic, försäljningschef på norelem