text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beröringsfria säkerhetsbrytare från norelem

Dessa produkter kan förbättra driftsäkerheten i maskiner och anläggningar.

Med säkerhetsbrytarna från norelem kan man göra åtkomsten till verktygsmaskiner och tillverkningslinjer säker. De är robusta, arbetar extremt tillförlitligt och kan integreras i maskinkomponenter i enlighet med internationella säkerhetsdirektiv.

Säkerhetsbrytare är avsedda för skyddskåpor som dörrar, luckor och huvar. Anordningen består av två delar, läshuvudet och manöverdonet. Läshuvudet monteras på skyddsanordningens fasta del och ansluts till styrningen via en tilledning. Manöverdonet sitter på skyddsanordningens rörliga del. Maskinen kan då endast tas i drift när säkerhetskretsen – alltså skyddsdörren – är stängd. När dörren öppnas, stängs anläggningen av automatiskt på ett säkert sätt.

norelem tillhandahåller säkerhetsbrytare i utförandena ”magnetkodad” och ”RFID-kodad”. Båda utförandena arbetar beröringsfritt, vilket förhindrar mekaniskt slitage. Fördel för användaren: mindre underhåll och längre livslängd.

De magnetkodade säkerhetsbrytarna använder sig av ett kodat magnetsystem med stort kopplingsavstånd och stor tolerans gentemot en möjlig förskjutning eller vibrationer i skyddsdörren. Aktiveringen kan endast ske med ett passande manöverdon. Detta garanterar ett högt manipulationsskydd. Elektroniken sitter i ett helt ingjutet hus. Beroende på utförande visas kopplingsstatusen via en LED. Dessa säkerhetsbrytare är helt skyddade mot damm och vatten (kapslingsklass IP 67) och uppfyller standarderna ISO 13849-1, IEC 60947-5-3 och BG-GS-ET-14.

Även de RFID-kodade säkerhetsbrytarna arbetar beröringsfritt via RFID. Användarna kan seriekoppla upp till 31 sensorer – på så sätt passar dessa produkter även i anläggningar där flera skyddsdörrar ska övervakas. Det finns två manövreringssätt att välja mellan: den universella kodningen där varje lämpat manöverdon identifieras av säkerhetsbrytaren. Alternativet är individuell kodning: Här måste manöverdonen tilldelas till säkerhetsbrytaren genom en inlärning vid idrifttagningen för att kunna identifieras. Även de RFID-kodade säkerhetsbrytarna är helt skyddade mot damm och vatten (kapslingsklass IP 67) och uppfyller standarderna ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, EN 62061 och IEC 61508.

     

Till produkterna