text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Förkortning
Gaffellänk
Utförande 1
för länkhuvuden
Material grundkropp
stål
D=ytterdiameter
25
B
29
C
16
D1
12
D2
M12
D3
32
F Statisk kN
23,5
L
57,5
L1
34,3
L2
44
L3
18
L4
1,5
R1
15
RoHS
true
UNSPSC Code
27112301
8

Beskrivning

Material
Gaffelhuvud och bult i stål 1.7225.
Utförande
Förzinkat.
Anmärkning
Gaffelstyckena har utvecklats som tillbehör till länkhuvudena. Gaffelns öppningsmått C har valts för att kunna anslutas till länkhuvudena.

Passar till länkhuvudena 27625, 27626, 27627 och 27628.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också