text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Förkortning
Spännsats
Form
A
Material grundkropp
stål
D1=Skaftdiameter
95
D2=Flänsdiameter
126
D=innerdiameter
75
B
101
L1
60
L3
91
RoHS
true
Spännskruvar åtdragningsmoment MS Nm
83
Spännskruvar antal
9 x M10
Vid åtdragningsmoment MS överförbar axialkraft F kN
142
Vid åtdragningsmoment MS överförbart vridmoment M Nm
5310
Yttryck på axel P N/mm²
90
Yttryck på nav P N/mm²
75

Beskrivning

Material
Stål.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Mycket kompakt, självcentrerande spännsats utan axiell förskjutning.

- För axeldiametrar från 8 till 85 mm
- För medelhöga vridmoment
- För nav med tunn vägg
- Ingen axiell förskjutning
- Självcentrerande
Montage
Olja in de koniska ytorna på spännsatsen samt stödytorna på axeln och navet lätt. Använd inte MoS2 eller fett. Sätt i spännsatsen i navfästet och skjut på den på axeln. Dra åt skruvarna korsvis i flera steg till angivet åtdragningsmoment.

Demontering: Ta bort alla skruvar och skruva in avtryckargängan i främre flänsen. Dra åt skruvarna korsvis i flera steg tills spännsatsen lossnar.
Toleranser
Axel:
Toleransen h8 rekommenderas.
Ytbeskaffenhet Rz ≤ 16 µm.

Nav:
Toleransen h8 rekommenderas.
Ytbeskaffenhet Rz ≤ 16 µm.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också