text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Förkortning
Snabbkoppling
Gängtyp
innergänga
Utförande 1
med radialförskjutn.utjämning
Utförande 2
innergänga
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
fosfaterad
D=Gänga
M20
D1
44
L
93,5
L1 min.
25
L3 min.
23,5
L4
45,5
RoHS
true
SW
41
SW1
30
Tillåten drag- och tryckbelastning max. kN
30
Utjämning av radialförskjutning X max.
1

Beskrivning

Material
Kopplingsdel och klo i stål.
Mutter (DIN 439) i stål kvalitetsklass 8.8.
Utförande
Kopplingsdel och fläns seghärdade och fosfaterade.
Mutter brunerad.
Anmärkning

Snabbkopplingar med utjämning av radialförskjutning för många användningsområden, till exempel som förbindelse mellan kolvstång och linjärrörelseenhet. Den enkla, robusta och tvådelade kopplingen monteras och demonteras med T-spår och behöver inte efterjusteras manuellt.
Snabbkopplingen kan monteras på alla vanliga pneumatiska och hydrauliska lyftcylindrar via anslutningsgängan.

Kopplingen överför inte vridmoment.

För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också