Produktöversikt
140 000 STANDARDDELAR FÖR INDUSTRIN
Med över 140 000 standard- och manöverdelar erbjuder norelem ett omfattande urval för industriell tillverkning. Våra produkter sträcker sig från standardkomponenter till specificerade manöverdelar som gör det möjligt för dig att hitta skräddarsydda, exakta och tillförlitliga lösningar för dina tillämpningar. Oavsett om de används inom maskinkonstruktion, automatiseringsteknik eller specialprojekt – norelem tillhandahåller de perfekta komponenterna för de högsta kraven.
Stillestånd är inte ett alternativ för oss. Vi utökar ständigt vårt sortiment med en mängd produktnyheter för att kunna erbjuda varierande konstruktionslösningar inom alla områden!
Vårt produktsortiment är översiktligt uppdelat efter användningsområden och konstruktionssteg.
Flexibelt standarddelsystem | norelem fixerar
Området "norelem fixerar" står för högkvalitativa standarddelar som gör konstruktioner inom maskin- och anläggningskonstruktion enklare, snabbare och effektivare. Alla komponenter är standardiserade – vad gäller mått, material och toleranser – och kan kombineras flexibelt.
Monteringssystem | norelem monterar
Produktområdet "norelem monterar" samlar komponenter som används inom många tillämpningar: från aluminiumprofiler och monteringselement till pneumatiska cylindrar.
Komponenterna utmärker sig genom enkel hantering, stor flexibilitet och omfattande användningsmöjligheter inom industri, maskinkonstruktion och automatisering.
System och komponenter för maskin- och anläggningskonstruktion | norelem förflyttar
"norelem förflyttar" – komponenter för förflyttnings- och styrningsteknik. Oavsett om det handlar om drivenheter, kopplingar, leder eller överföringselement – här kretsar allt kring dynamiska tillämpningar och exakta rörelseförlopp.
Element för mätning och kontroll | norelem kontrollerar
"norelem kontrollerar" – lösningar för exakt mätning och kontroll inom maskin- och anläggningskonstruktion. Oavsett om det är temporärt eller permanent – komponenterna möjliggör flexibla mätningar med hög precision.
Transport- och förflyttningsteknik | norelem transporterar
Produktområdet "norelem transporterar" innehåller komponenter och element från användningsområdet transport- och förflyttningsteknik. Sortimentet är uppdelat i produktgrupperna hjul och rullar, kulrullar och små transportband och innehåller grundläggande komponenter för att möjliggöra transport och förflyttning av utrustningsdetaljer och arbetsobjekt inom alla industriella och kommersiella områden.
Spännteknik | norelem klämmor
För exakt positionering och fixering av arbetsstycken under tillverkningen erbjuder sortimentet "norelem klämmor" tillförlitlig spännteknik. Komponenterna används inom områden som maskinkonstruktion, bilindustrin och produktion av konsumentvaror och erbjuder konsekvent precision, hög upprepningsnoggrannhet och minskade riggningstider – en tydlig effektivitetsvinst för industriella processer.
Tekniska tillbehör och utrustning för tillverkningsområdet | norelem technoshop
"norelem technoshop" erbjuder tekniska tillbehör och utrustning för användning inom produktionsområdet – särskilt för rengöring, underhåll, skydd samt märkning av anläggningskomponenter, produkter och delar.