text.skipToContent text.skipToNavigation
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Metalldelar i stål hållfasthetsklass 5.6.
Elastomer naturgummi, hårdhet medel, 57° Shore A.
Utförande
Förzinkat stål
Anmärkning
O-formade dämpare har mycket mjuka fjädringsegenskaper och kallas därför även lågfrekvenslager. De används för nästintill vibrationsfri lagring av instrument och elektriska komponenter samt för fastsättning av lätta aggregat och finmekanisk utrustning.
På grund av materialets sammansättning är gummidämpare kontaktfärgade, vilket kan leda till nötningsspår och missfärgningar på t.ex. golv eller kontaktytor.
Ej kontaktfärgade gummidämpare av EPDM i ljusgrått finns tillgängliga på begäran.

Fjädringsegenskaperna hos de O-formade dämparna ökar i ordningen X, Y och Z. Huvudbelastningsriktningen är de gängbultarnas längdaxel (Z-riktning).

Temperaturområde
-30 °C till +80 °C
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också