text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Stål.
Elastomer naturgummi, hårdhet medel, 57° Shore A.
Utförande
Stål svart lackerat (26120-02501904557, 26120-05003507057 och 26120-10004512057 förzinkat).
Anmärkning
För att absorbera stora slagkrafter och bära stora massor.
De angivna belastningsuppgifterna gäller för statisk kontinuerlig belastning med en gummihårdhet på 57° Shore A.
På grund av materialets sammansättning är gummidämpare kontaktfärgade, vilket kan leda till nötningsspår och missfärgningar, t.ex. på golv eller kontaktytor.
Ej kontaktfärgade gummidämpare av EPDM i ljusgrått finns tillgängliga på begäran.

* Metalldel 30 mm bred.

Temperaturområde
-30 °C till +80 °C
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också