text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Lagerbock och slid i aluminiumlegering, anodiserad.
Styrpelare i rostfritt stål, slipat.
Spindel i rostfritt stål, rullad gänga.
Styrning glidlager, underhållsfritt.
Positionsvisare i plast.
Utförande
Radialspel i styrningen mindre än 0,02 mm. Inget axialspel. Spindel självhämmande och dessutom fastklämbar.
Anmärkning
Genom de nästan spelfria styrningarna och den helt spelfria spindeln behöver man inte lossa och klämma fast spindeln för att justera.
Digital positionsvisare med 0,1 mm noggrannhet, siffror i stigande ordning vid högervridning. Positionsvisarens värde kan ställas in utan verktyg med medbringarringen. Positionsvisarens monteringsläge kan fixeras i 4 positioner med en skruv.
Positioneringsbordet kan enkelt kombineras inom sin storlek enligt byggsatsprincipen.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment