text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Specialsätthärdningsstål.
Utförande
Härdat till 780 ±40 HV 10 och slipat.
Utan införingsspår.
Anmärkning
Alla insticksborrbussningar är märkta med hålmåttet, t.ex. 10, på ovansidan. Vid diameter D1 över 15 mm är stegen 0,5 mm.
Som mothåll för anslagsstiftet används cylinderstift eller spiralspännstift i kombination med skruv med platt skalle enligt DIN 173 del 1.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment