{"product":{"productId":"agid.3923","price":227.19,"name":"PULL HANDLE, FORM:B, A=200, L=220,D=M08 STEEL, BLACK POWDER"},"currency":"SEK"}
Bygelhandtag
stål
svart pulverlackerad
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, verktygsbygge, livsmedelsindustri, rehab- och medicinsk teknik
- Som enkelt bygelhandtag eller vinklat
- Färger: mattförkromat och svart pulverlackerat
- Montage: från baksidan
Försäljningsenhet
227,19 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Förkortning
Bygelhandtag
Form
B
Material
grundkropp
stål
Färg
grundkropp
svart pulverlackerad
A=Hålavstånd
200
D=Fästhål
M8
L=Längd
220
B
20
Bygelhandtag: tvärsnitt
runda
Bärförmåga
N
1000
H
70
Montering
bakifrån
Beskrivning
Material
Runt stål.
Anmärkning
Kan levereras som enkelt bygelhandtag eller vinklat.
På begäran
Slipat, borstat och mattförkromat eller svart, pulverlackerat med fin struktur.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.