Material
Hus och kolv i stål.
Tätning i NBR.
Tätning i NBR.
Utförande
Hus brunerat.
Kolv härdad.
Kolv härdad.
Visa mer
Visa mindre
Blockcylinder hydraulisk med metallavstrykare dubbel-/enkelverkande med fjäderretur, Form A
från
1 316,70 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Blockcylinder hydraulisk med metallavstrykare dubbel-/enkelverkande med fjäderretur, Form B
från
1 463,00 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Blockcylinder hydraulisk med metallavstrykare dubbel-/enkelverkande med fjäderretur, Form C
från
1 243,55 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Produktbeskrivning
Blockcylindrar med kolvstång-innergänga passar perfekt för spännsituationer där korta rörelser med höga krafter behövs. Blockcylindrarna kan användas som tryck- eller dragcylinder. I kolvstängerna med innergänga kan olika tryckstycken skruvas fast. Blockcylindrarna garanterar ett högt arbetstryck och kan enkelt monteras med cylinderskruvar tack vare sitt kompakta, kubformade hus. Blockcylindrarna har som standard en dubbel hydraultätning. Det ger tekniska fördelar för en närmast läckagesäker, kontinuerlig drift vid tätningen på stångsidan. Blockcylindrarna har även metallavstrykare som standard för att förhindra att spån tar sig in.
Material
Hus och kolv i stål.
Tätning i NBR.
Tätning i NBR.
Utförande
Hus brunerat.
Kolv härdad.
Kolv härdad.
Anmärkning
Blockcylindrarna ska inte utsättas för tvärkrafter.
Om blockcylindern monteras på tvären mot cylinderaxeln rekommenderas ett extra stöd för blockcylindern. Om blockcylindern används som tryckcylinder ska den stöttas på bottensidan, och om den används som dragcylinder på stångsidan.
Tillåten dynamisk belastning vid kolvens öppningsslag måste följas.
För enkelverkande blockcylindrar behövs en ventilationsanslutning.
Inga skär- och kylvätskor får tränga in i cylindern.
Tryckstycken ingår inte i leveransen.
Följ säkerhetsanvisningarna.
Om blockcylindern monteras på tvären mot cylinderaxeln rekommenderas ett extra stöd för blockcylindern. Om blockcylindern används som tryckcylinder ska den stöttas på bottensidan, och om den används som dragcylinder på stångsidan.
Tillåten dynamisk belastning vid kolvens öppningsslag måste följas.
För enkelverkande blockcylindrar behövs en ventilationsanslutning.
Inga skär- och kylvätskor får tränga in i cylindern.
Tryckstycken ingår inte i leveransen.
Följ säkerhetsanvisningarna.
Manövrering
- Gänganslutning.
- Flänsanslutning med O-ring.
- Flänsanslutning med O-ring.
Tekniska data
Max. arbetstryck: 500 bar.
Montage
Se monteringskontur.
Fördelar
- Integrerad metallavstrykare.
- Många infästningsalternativ.
- Stora slagintervall.
- Stora kraftintervall.
- Små monteringsmått.
- Med dubbel hydraultätning.
- Många infästningsalternativ.
- Stora slagintervall.
- Stora kraftintervall.
- Små monteringsmått.
- Med dubbel hydraultätning.
Leveransomfattning
2 st O-ring (vid flänsanslutning med O-ring) ingår.
Ritningsinformation
Form A: längs- och tvärhål, gänganslutning
Form B: bottensida, mitthål, flänsanslutning med O-ring
Form C: bredsida, O-ring-flänskoppling
1) Monteringskontur
Form B: bottensida, mitthål, flänsanslutning med O-ring
Form C: bredsida, O-ring-flänskoppling
1) Monteringskontur
Tillbehör
- Stödbult 02153.
- Pendelstöd 02000, 02080, 02081, 02005, 02006.
- Gripare, sexkantiga 07114.
- Pendelstöd 02000, 02080, 02081, 02005, 02006.
- Gripare, sexkantiga 07114.