Material
Stålutförande:
Låsstift härdat:
Hylsa 1.0403 svetsbar.
Låsstift hållfasthetsklass 5.8.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat:
Hylsa 1.4301 svetsbar.
Låsstift 1.4034.
Låsstift ej härdat:
Hylsa 1.4301 svetsbar.
Låsstift 1.4305.
Svampformad knopp i svartgrå termoplast.
Låsstift härdat:
Hylsa 1.0403 svetsbar.
Låsstift hållfasthetsklass 5.8.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat:
Hylsa 1.4301 svetsbar.
Låsstift 1.4034.
Låsstift ej härdat:
Hylsa 1.4301 svetsbar.
Låsstift 1.4305.
Svampformad knopp i svartgrå termoplast.
Utförande
Stålutförande:
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat, slipat och blankt.
Låsstift ej härdat, slipat och brunerat.
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat, slipat och blankt.
Låsstift ej härdat, slipat och brunerat.
Visa mer
Visa mindre
Slät inställningsbultar utan fläns i stål eller rostfritt stål med knopp i plast
från
63,82 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Slät inställningsbultar utan fläns i stål eller rostfritt stål med knopp i plast och låsspår
från
81,97 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Släta inställningsbultar utan fläns i stål eller rostfritt stål med gängad tapp
från
59,35 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Stålutförande:
Låsstift härdat:
Hylsa 1.0403 svetsbar.
Låsstift hållfasthetsklass 5.8.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat:
Hylsa 1.4301 svetsbar.
Låsstift 1.4034.
Låsstift ej härdat:
Hylsa 1.4301 svetsbar.
Låsstift 1.4305.
Svampformad knopp i svartgrå termoplast.
Låsstift härdat:
Hylsa 1.0403 svetsbar.
Låsstift hållfasthetsklass 5.8.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat:
Hylsa 1.4301 svetsbar.
Låsstift 1.4034.
Låsstift ej härdat:
Hylsa 1.4301 svetsbar.
Låsstift 1.4305.
Svampformad knopp i svartgrå termoplast.
Utförande
Stålutförande:
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat, slipat och blankt.
Låsstift ej härdat, slipat och brunerat.
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat, slipat och blankt.
Låsstift ej härdat, slipat och brunerat.
Anmärkning
Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget.
Ska den ska vara urdragen en längre tid utan att låsstiftet hoppar tillbaka, så ska Form M användas.
Det går att montera specialhandtag på den utstickande, gängade tappen i Form N. Den kan dessutom användas för att manövrera inställningsbulten, till exempel automatiskt (programstyrt) med hjälp av en pneumatisk cylinder eller med fjärrmanövrering via bowdenkablar.
Om inställningsbulten svetsas fast, ska hylsan häftas så att fjädern inte skadas termiskt på grund av höga temperaturer.
Ska den ska vara urdragen en längre tid utan att låsstiftet hoppar tillbaka, så ska Form M användas.
Det går att montera specialhandtag på den utstickande, gängade tappen i Form N. Den kan dessutom användas för att manövrera inställningsbulten, till exempel automatiskt (programstyrt) med hjälp av en pneumatisk cylinder eller med fjärrmanövrering via bowdenkablar.
Om inställningsbulten svetsas fast, ska hylsan häftas så att fjädern inte skadas termiskt på grund av höga temperaturer.
På begäran
Specialutföranden.
Ritningsinformation
Form L: utan spärr
Form M: med spärr
Form N: med gängad tapp
Form M: med spärr
Form N: med gängad tapp