text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

29000

Mest köpta

Ofta visade tillsammans med varor i din kundvagn

norelem förflyttar – 29000

   

Produktgruppen 29000 från norelem består av fyra kategorier: 

  • Rörkopplingar 
  • Pelarpåbyggnad 
  • Skärmhållare 
  • Runda rör, fyrkantsrör 

   

Rörkopplingar

Rörkopplingar används för att förbinda rör med varandra. De förbinder rören stabilt och säkert. I 29000-sortimentet erbjuder norelem ett brett utbud av rörkopplingar och rörförbindningselement av alla typer och i olika storlekar. Med rörkopplingar kan runda och fyrkantiga rör förbindas. På så vis kan konstruktioner enkelt omvandlas. Rören kan förbindas med varandra med en kontaktanslutning med friktionspassning. Rören kläms i förbindningen med en skruv. Detta kallas klämanslutning. 

Om en fast konstruktion behöver byggas om så kan det hjälpa att byta ut reduceringshylsorna. På så vis kan andra tryckmätare eller tvärsnitt förenas med den fasta konstruktionen.  

Rörkopplingar används i olika områden och tillämpningar, som maskinkonstruktion, mässbyggande, scenbyggande och många andra områden. 

  

norelems olika utföranden av rörförbindningselement

Alla dessa tillämpningar kräver ett stort produktutbud. norelem erbjuder följande rörkopplingar: 

  • Rörkoppling för runda rör 
  • Raka rörkopplingar 
  • Rörkoppling korskoppling  
  • Led och ledstycke 
  • Rörkoppling med fot eller ledad fot 
  • Rörkoppling med fläns 
  • Rörkoppling T-koppling 
  • Rörkoppling med glidlager  
  • Rörkoppling med kullager 
  • Rörkoppling rät vinkel 

Skillnaden mellan olika rörbindningselement ligger inte bara i utförandet, utan även i materialet i grundkroppen. 

Vilket material som används beror på rörförbindningselementets respektive funktion. För konstruktioner utomhus och olika väderleksförhållanden fungerar rostfritt stål bäst. 

För tillämpningar inomhus används termoplast (plast). 

Om stora laster behöver hållas upp är rörkopplingar av aluminium eller rostfritt stål lämpliga. 

norelem erbjuder rörförbindningselement av aluminium, rostfritt stål, stål och termoplast. 

   

Pelarpåbyggnad 

I kategorin pelarpåbyggnad finns flera produkter för syftet. 

norelem erbjuder pelarpåbyggnadselement i storlekarna 12, 20, 30 och 40. 

Produktutbudet består av: 

  • Klämsocklar: Klämsocklar används för att hålla rör och stänger i en viss position och samtidigt förhindra att de glider eller vrids. Klämsocklar består i regel av två huvudkomponenter, en klämenhet och en sockel. Det finns fyra storlekar av klämsocklar. 

  • Socklar: Det finns både enkla och dubbla socklar i norelems sortiment. Socklarna används för fasthållning av pelare och finns i fyra olika storlekar. Exakt placering garanteras av bearbetade stödytor med integrerade monterings- och centreringshål. 

  • Stänger av rostfritt stål: Med en stång av rostfritt stål kan man åstadkomma flera olika monteringar enkelt och med bara några få ytterligare delar. 

  • Ställringar:  Ställringar möjliggör exakt höjdinställning av socklar och klämsocklar. Ställringar möjliggör exakt montering av elementen. 

  • Justerenhet:  Justerenheter används för justering av element i X-Y-området. Av den anledningen hittar man dem huvudsakligen inom maskin- och anläggningskonstruktion. Justerenheter kan monteras på sockeln även vid en senare tidpunkt på grund av den enhetliga komponentstorleken. 

   

Skärmhållare

norelem erbjuder två skärmhållare. Produkten "Skärmhållare aluminium, justerbar höjd, 4 eller 5 axlar" finns i två former. Hållarna kan bära skärmar på upp till 10 kg. Skärmhållarens höjd, arm och blickvinkel kan justeras enkelt. Alla fästplattor är kompatibla med standarden VESA 75/100. 

"Skärmhållarna" i 14 olika former. 

De erbjuds med tre olika grundhållare för skärmar och pekpaneler som används i industrin. 

  • Kompakt 
  • Sparar plats 
  • Ger ett svängområde på 60°
  • För belastningar upp till 10 kg (statiskt) 
  • Med universalpåskruvningsplatta 
  • Lämplig för fästning på runda rör med 30 mm Ø eller fyrkantsrör på 30x30 mm 
  • Med vridfläns 
  • Vibrationssäker, låsbar skärmhållare med justerbar lutning 90° i 15°-steg 
  • För skärmar/manöverelement upp till 25 kg (statiskt) 
  • Med universalpåskruvningsplatta 
  • Lämplig för fästning på runda rör med 30 mm Ø 
  • Med kulled 
  • Ger ett svängområde på 60°
  • För belastningar upp till 10 kg (statiskt) 
  • Med universalpåskruvningsplatta 
  • Lämplig för fästning på runda rör med 30 mm Ø 

För de olika förbindningarna finns olika fästmöjligheter tillgängliga: 

  • Väggkonsol 
  • Profilkonsol 
  • Bärarm enkel/dubbel 
  • Hållare för surfplatta 
  • Tangentbordshållare 
  • Anslutningsplatta VESA 50/75 eller 75/100

  

Runda rör, fyrkantsrör  

Runda rör och fyrkantsrör är två olika konstruktionsrör som används i olika tillämpningar. Skillnaden mellan runda rör och fyrkantiga rör består huvudsakligen i formen och de resulterande egenskaperna.    

Runda rör är, som namnet antyder, runda konstruktionsrör med jämn diameter. De tillverkas av stål och aluminium. Runda rör erbjuder hög stabilitet vid tryckbelastning och lämpar sig i regel bra för att bära krafter i alla riktningar. De används ofta för t.ex. rörledningar, räcken, cykelramar, byggkonstruktioner och andra områden.  

Fyrkantiga rör däremot har rektangulär eller kvadratisk form med regelbunden längd på sidorna. De tillverkas ofta av stål och aluminium. Fyrkantiga rör erbjuder hög stabilitet mot böjbelastningar och lämpar sig bra för tillämpningar där en rektangulär eller kvadratisk form krävs. De används ofta inom konstruktion av ramar, stöd, möbler, hyllor, räcken och många andra områden. 

Valet mellan runda rör och fyrkantsrör beror på tillämpningens specifika krav, inklusive estetiska preferenser, belastningstypen och stabiliteten som krävs. 

Utöver de två rörtyperna innehåller sortimentet motsvarande tillbehör som fyrkantiga reduceringshylsor eller runda och ändpluggar.