text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
4 Träffar

Beskrivning

Material
Stål.
Utförande
Kultapp förzinkad och kromaterad.
Kulsäte och muttrar förzinkade.
Anmärkning
Axiallänken är lämplig för upptagning av dragkrafter. Kulans rörlighet kan justeras eller låsas helt med klämmuttern.

Andra kunder köpte också

Axiallänkar för dragkrafter

Axiallänkar består av en över- och en underskål som är fästa på en tryckstång. norelem har axiallänkar som är speciellt lämpade för att ta upp dragkrafter. Via länken kan stora dragkrafter överföras utmed längdaxeln. Man kan påverka kulans rörlighet genom att justera klämmuttrarna så att kulan kläms fast helt.

Axiallänkar används framför allt i styrsystem i bilar. De stöttar andra delar i styrningen utan inverka direkt på kör- och styrfunktionen.

Produktsortimentet från norelem omfattar förutom axiallänkar för dragkrafter även axiallänkar liknande DIN 71802.