text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Stål.
Utförande
Kvalitetsklass 10. Plastbelangd, röd.
Anmärkning
Anslutningslänkarna används som kopplingselement i en kedjependang mellan upphängningslänk/kedja, kedja/kedja och lastkrok/kedja.

Anslutningslänkarna motsvarar maskinriktlinjen och är BG-testad (H-stämpel).
Temperaturområde
från -40 °C till 200 °C = 100% bärförmåga
till 300 °C = 90% bärförmåga
till 400 °C = 75% bärförmåga
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också