Material
Stål.
Hus i termoplast.
Kulknopp i duroplast PF 31.
Extradelar i stål.
Hus i termoplast.
Kulknopp i duroplast PF 31.
Extradelar i stål.
Utförande
Brunerat.
Hus svart.
Kulknopp röd.
Extradelar brunerade.
Hus svart.
Kulknopp röd.
Extradelar brunerade.
Visa mer
Visa mindre
Spännelement "actima" med tväraxel i hålet
från
1 713,93 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Spännelement "actima" med genomgående hål
från
1 844,59 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
"actima" extradelar
från
144,00 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Stål.
Hus i termoplast.
Kulknopp i duroplast PF 31.
Extradelar i stål.
Hus i termoplast.
Kulknopp i duroplast PF 31.
Extradelar i stål.
Utförande
Brunerat.
Hus svart.
Kulknopp röd.
Extradelar brunerade.
Hus svart.
Kulknopp röd.
Extradelar brunerade.
Anmärkning
Matningsvägen är 10 mm. Självlåsningen sker inom en så kort spännväg som 2 mm. Därför kan arbetsstycken med toleranser på upp till 1,5 mm spännas fast säkert. Spännelementet “actima” kan monteras både horisontellt och vertikalt.
Standardiserade extradelar ger ytterligare användningsmöjligheter. De levereras som specialtillbehör. Alla delar i kurvsystemet som utsätts för kraftiga påfrestningar är sätthärdade (tryckhylsa och extradelar levereras endast på begäran).
Högsta tillåtna spännkraft är 4905 N.
Standardiserade extradelar ger ytterligare användningsmöjligheter. De levereras som specialtillbehör. Alla delar i kurvsystemet som utsätts för kraftiga påfrestningar är sätthärdade (tryckhylsa och extradelar levereras endast på begäran).
Högsta tillåtna spännkraft är 4905 N.